??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212161
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abisolierwerkzeug
DESCLONG
Langbeschreibung
Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 4 mm², Querschnitt max.: 300 mm², Gewicht 116, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WIREFOX-D 40
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356454452
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
167 mm
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAL297
Abisolierlänge einstellbar
Nein
BAD875
Nettogewicht
116 g
AAG615
VDE-geprüft
Nein
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Nein
BAE894
Ausführung des Griffes
1-Komponenten
BAC745
min. Querschnitt
4 mm^2
AAG666
Beschichtung des Griffes
Kunststoffhüllen
BAC680
max. Querschnitt
300 mm^2
AAG794
ESD-geprüft
Nein
AAL756
Tiefe der Kerbe einstellbar
Ja
AAK878
automatisch abziehend
Nein
AAL858
Aufprallschutz vorhanden
Ja
AAL786
Längsschnitt vorhanden
Ja
AAI998
min. Abisolierdurchmesser (AWG)
12
AAI997
max. Abisolierdurchmesser (AWG)
500
AAJ001
max. Abisolierbereich (Querschnitt)
300 mm^2
AAI999
max. Abisolierbereich (Durchmesser)
40 mm
AAJ000
min. Abisolierbereich (Durchmesser)
4.500 mm
AAM138
Spiralschnitt möglich
Ja
BAB162
Kopfhöhe (gesamt)
30.500 mm
AAL197
selbsteinstellend
Nein
AAL442
Drahtschneider vorhanden
Nein
AAG843
Länge der Backen
0 mm
AAM054
Rundschnitt vorhanden
Ja
BAF513
Kopfbreite (gesamt)
13 mm
AAJ002
min. Abisolierbereich (Querschnitt)
4 mm^2
AAO663
GTIN
4046356454452
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abisolierwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Leitungen von 4,5 mm ‑ 40‑mm‑Ø, Isolationsstärke bis 4,5 mm, schwenkbares Messer für Rund-, Längs- und Spiralschnitte
AAO057
Herstellerprodukttyp
WIREFOX-D 40
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82055980
COO
Herstellerland
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft