??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212161
DESCSHORT
Description short
Outil à dénuder
DESCLONG
Description long
Outil à dénuder, section min.: 4 mm², section max.: 300 mm², poids 116, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WIREFOX-D 40
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356454452
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
167 mm
BAD383
avec isolant
Yes
AAL297
strip length adjustable
No
BAD875
poids net
116 g
AAG615
VDE tested
No
AAM090
isolation protection (1000 V) present
No
BAE894
Exécution de la poignée
1-component
BAC745
section minimum
4 mm^2
AAG666
grip casing
plastic sleeve
BAC680
section maximum
300 mm^2
AAG794
ESD proved
No
AAL756
depth of notch adjustable
Yes
AAK878
automatic wrenching
No
AAL858
impact protection present
Yes
AAL786
longitudinal section present
Yes
AAI998
min. strip diameter (AWG)
12
AAI997
max. strip diameter (AWG)
500
AAJ001
max. strip range (cross-section)
300 mm^2
AAI999
max. strip range (diameter)
40 mm
AAJ000
min. strip range (diameter)
4.500 mm
AAM138
spiral cut possible
Yes
BAB162
Saillie (hauteur de tête)
30.500 mm
AAL197
self adjusting
No
AAL442
wire cutter present
No
AAG843
jaw length
0 mm
AAM054
round edge present
Yes
BAF513
Largeur de la tête
13 mm
AAJ002
min. strip range (cross-section)
4 mm^2
AAO663
GTIN
4046356454452
AAW338
Manufacturer product designation
Outil à dénuder
AAU734
Manufacturer product description
Outil à dénuder, pour le dénudage de câbles de Ø 4,5 mm à 40 mm, épaisseur d'élément de contact jusqu'à 4,5 mm, couteau pivotant pour coupes rondes, longues et en spirale
AAO057
Product type
WIREFOX-D 40
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82055980
COO
Country of origin
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !