??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212164
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abisolierwerkzeug
DESCLONG
Langbeschreibung
Abisolierwerkzeug, Kontaktart: Koax, Querschnitt min.: 0 mm², Querschnitt max.: 0 mm², Gewicht 90, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WIREFOX-D CX-2
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356454322
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
90 mm
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAL297
Abisolierlänge einstellbar
Ja
BAD875
Nettogewicht
90 g
AAG615
VDE-geprüft
Nein
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Nein
BAE894
Ausführung des Griffes
1-Komponenten
BAC745
min. Querschnitt
0 mm^2
AAG666
Beschichtung des Griffes
Kunststoffhüllen
BAC680
max. Querschnitt
0 mm^2
AAG794
ESD-geprüft
Nein
AAL756
Tiefe der Kerbe einstellbar
Ja
AAK878
automatisch abziehend
Nein
AAL858
Aufprallschutz vorhanden
Ja
AAL786
Längsschnitt vorhanden
Nein
AAI998
min. Abisolierdurchmesser (AWG)
0
AAI997
max. Abisolierdurchmesser (AWG)
0
AAJ001
max. Abisolierbereich (Querschnitt)
0 mm^2
AAI999
max. Abisolierbereich (Durchmesser)
7.600 mm
AAJ000
min. Abisolierbereich (Durchmesser)
2.500 mm
AAM138
Spiralschnitt möglich
Nein
BAB162
Kopfhöhe (gesamt)
37.500 mm
AAL197
selbsteinstellend
Nein
AAL442
Drahtschneider vorhanden
Nein
AAG843
Länge der Backen
15.500 mm
AAM054
Rundschnitt vorhanden
Ja
BAF513
Kopfbreite (gesamt)
25.500 mm
AAJ002
min. Abisolierbereich (Querschnitt)
0 mm^2
AAO663
GTIN
4046356454322
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abisolierwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abisolierwerkzeug für Koaxialkabel von Ø 2,5 ... 7,6 mm, 2-stufig, Absetzmaß 9,2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
WIREFOX-D CX-2
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82055980
COO
Herstellerland
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft