??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212173
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abisolierwerkzeug
DESCLONG
Langbeschreibung
Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 4 mm², Querschnitt max.: 70 mm², Gewicht 75, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WIREFOX-D 16
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356454278
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
131.500 mm
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAL297
Abisolierlänge einstellbar
Nein
BAD875
Nettogewicht
75 g
AAG615
VDE-geprüft
Nein
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Nein
BAE894
Ausführung des Griffes
1-Komponenten
BAC745
min. Querschnitt
4 mm^2
AAG666
Beschichtung des Griffes
Kunststoffhüllen
BAC680
max. Querschnitt
70 mm^2
AAG794
ESD-geprüft
Nein
AAL756
Tiefe der Kerbe einstellbar
Ja
AAK878
automatisch abziehend
Nein
AAL858
Aufprallschutz vorhanden
Ja
AAL786
Längsschnitt vorhanden
Ja
AAI998
min. Abisolierdurchmesser (AWG)
12
AAI997
max. Abisolierdurchmesser (AWG)
0
AAJ001
max. Abisolierbereich (Querschnitt)
70 mm^2
AAI999
max. Abisolierbereich (Durchmesser)
16 mm
AAJ000
min. Abisolierbereich (Durchmesser)
4 mm
AAM138
Spiralschnitt möglich
Nein
BAB162
Kopfhöhe (gesamt)
28.700 mm
AAL197
selbsteinstellend
Nein
AAL442
Drahtschneider vorhanden
Nein
AAG843
Länge der Backen
0 mm
AAM054
Rundschnitt vorhanden
Ja
BAF513
Kopfbreite (gesamt)
15 mm
AAJ002
min. Abisolierbereich (Querschnitt)
4 mm^2
AAO663
GTIN
4046356454278
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abisolierwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Leitungen (speziell auch LWL-Leitungen) von Ø 4 - 16 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
WIREFOX-D 16
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82055980
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft