??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212366
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abisolierwerkzeug
DESCLONG
Langbeschreibung
Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 0,2 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Gewicht 175, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WIREFOX 10 VDE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356455701
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
160 mm
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAL297
Abisolierlänge einstellbar
Nein
BAD875
Nettogewicht
175 g
AAG615
VDE-geprüft
Ja
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Ja
BAE894
Ausführung des Griffes
2-Komponenten
BAC745
min. Querschnitt
0.200 mm^2
AAG666
Beschichtung des Griffes
Mehrkomponentenhüllen
BAC680
max. Querschnitt
10 mm^2
AAG794
ESD-geprüft
Nein
AAL756
Tiefe der Kerbe einstellbar
Nein
AAK878
automatisch abziehend
Nein
AAL858
Aufprallschutz vorhanden
Nein
AAL786
Längsschnitt vorhanden
Nein
AAI998
min. Abisolierdurchmesser (AWG)
24
AAI997
max. Abisolierdurchmesser (AWG)
8
AAJ001
max. Abisolierbereich (Querschnitt)
10 mm^2
AAI999
max. Abisolierbereich (Durchmesser)
3.700 mm
AAJ000
min. Abisolierbereich (Durchmesser)
0.500 mm
AAM138
Spiralschnitt möglich
Nein
BAB162
Kopfhöhe (gesamt)
39 mm
AAL197
selbsteinstellend
Nein
AAL442
Drahtschneider vorhanden
Nein
AAG843
Länge der Backen
0 mm
AAM054
Rundschnitt vorhanden
Ja
BAF513
Kopfbreite (gesamt)
9.500 mm
AAJ002
min. Abisolierbereich (Querschnitt)
0.200 mm^2
AAO663
GTIN
4046356455701
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abisolierwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abisolierzange, zum Entmanteln von Leitungen bis 5 mm, zum Abisolieren von Leitern bis 10 mm², Skala zum Abmessen der Abisolierlänge; VDE geprüft.
AAO057
Herstellerprodukttyp
WIREFOX 10 VDE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft