??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212474
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verdrahtungskanalschneider
DESCLONG
Langbeschreibung
Schneidwerkzeug, Querschnitt min.: 0 mm², schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CUTFOX-CD
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356527026
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
245 mm
BAD875
Nettogewicht
439.200 g
AAG666
Beschichtung des Griffes
Kunststoffhüllen
AAO663
GTIN
4046356527026
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verdrahtungskanalschneider
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Verdrahtungskanalschere, zum Ablängen von Verdrahtungskanälen, -Deckeln und Profilen aus Kunststoff, 45° Anschlag auch für Gehrungsschnitte, Schnittlänge, 75 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
CUTFOX-CD
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82015000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft