??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212480
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Seitenschneider
DESCLONG
Langbeschreibung
Seitenschneider, Normen/Bestimmungen: DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MICROFOX-S ESD
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356527125
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
110 mm
BAD875
Nettogewicht
70 g
AAG615
VDE-geprüft
Nein
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Nein
AAG666
Beschichtung des Griffes
Mehrkomponentenhüllen
AAG794
ESD-geprüft
Ja
AAG667
isoliert (in Anlehnung an Norm)
Ja
AAL296
Abisolierfunktion vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356527125
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Seitenschneider
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
ESD Elektronik-Seitenschneider, runder Kopf, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, entspiegelt und phosphatiert, 2-Komponenten Griff, Schneidkapazität: weich 0,2 - 2,0 mm; mittelhart 1 mm Durchmesser
AAO057
Herstellerprodukttyp
MICROFOX-S ESD
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft