??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212480
DESCSHORT
Description short
Pince coupante diagonale
DESCLONG
Description long
Pince coupante diagonale, normes/prescriptions: DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MICROFOX-S ESD
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356527125
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
110 mm
BAD875
poids net
70 g
AAG615
VDE tested
No
AAM090
isolation protection (1000 V) present
No
AAG666
grip casing
multi component sleeves
AAG794
ESD proved
Yes
AAG667
insulated (according to norm)
Yes
AAL296
strip function present present
No
AAO663
GTIN
4046356527125
AAW338
Manufacturer product designation
Pince coupante diagonale
AAU734
Manufacturer product description
Pince coupante diagonale électronique ESD, tête arrondie, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments, capacité de coupe : souple 0,2 - 2,0 mm ; dureté moyenne 1 mm de diamètre
AAO057
Product type
MICROFOX-S ESD
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !