??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212495
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Frontschneider
DESCLONG
Langbeschreibung
Frontschneider
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MICROFOX-EO
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356527262
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
120 mm
BAD875
Nettogewicht
92.200 g
AAG615
VDE-geprüft
Nein
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Nein
AAG666
Beschichtung des Griffes
Mehrkomponentenhüllen
AAG794
ESD-geprüft
Nein
AAG667
isoliert (in Anlehnung an Norm)
Ja
AAO663
GTIN
4046356527262
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Frontschneider
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Elektronik-Frontschneider, schräg 20°, ohne Fase, mit Öffnungsfeder
AAO057
Herstellerprodukttyp
MICROFOX-EO
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft