??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212528
DESCSHORT
Description short
Outil à dénuder
DESCLONG
Description long
Outil à dénuder, section min.: 0,2 mm², section max.: 10 mm², poids 246, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WIREFOX-MP VDE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356589567
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
190 mm
BAD875
poids net
246 g
AAG615
VDE tested
No
BAC745
section minimum
0.200 mm^2
AAG666
grip casing
multi component sleeves
BAC680
section maximum
10 mm^2
AAG794
ESD proved
No
AAO663
GTIN
4046356589567
AAW338
Manufacturer product designation
Outil à dénuder
AAU734
Manufacturer product description
Outil à dénuder multifonctions, pour le dénudage de câbles de 8 à 13 mm, pour le dénudage de câbles de 0,2 à 10 mm², avec pince coupante diagonale, conforme selon VDE pour 1 000 V AC/1 500 V DC
AAO057
Product type
WIREFOX-MP VDE
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1212528
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !