??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212528
DESCSHORT
Description short
Utensile spelafili
DESCLONG
Description long
Utensile spelafili, sezione min.: 0,2 mm², sezione max.: 10 mm², peso 246, nero
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WIREFOX-MP VDE
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356589567
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
lunghezza
190 mm
BAD875
peso netto
246 g
AAG615
VDE tested
No
BAC745
min. sezione
0.200 mm^2
AAG666
grip casing
multi component sleeves
BAC680
max. sezione
10 mm^2
AAG794
ESD proved
No
AAO663
codice EAN
4046356589567
AAW338
Manufacturer product designation
Utensile spelafili
AAU734
Manufacturer product description
Pinza spelafili multifunzione, per togliere il rivestimento di cavi da 8 a 13 mm, per la spelatura di cavi da 0,2 a 10 mm², con tronchesino a taglio laterale, testata VDE 1000V AC/1500V DC
AAO057
Product type
WIREFOX-MP VDE
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1212528
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte