??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212543
DESCSHORT
Description short
Kit d'outillage
DESCLONG
Description long
Kit d'outillage
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SF-M SET
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356589789
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAB597
flexible
No
AAL815
magnetic present
No
BAA845
Longueur de la tige
116.500 mm
AAM180
T-handle present
Yes
AAO663
GTIN
4046356589789
AAW338
Manufacturer product designation
Kit d'outillage
AAU734
Manufacturer product description
Kit de tournevis pour embouts avec mandrin à changement rapide, embouts à tête fendue/cruciforme (PZ et PH)/ Hex/Torx® d'une longueur de 89 mm, 17 pces, en trousse ceinture, contenu : PH 1,2,3 x 89 ; PZ 1,2,3 x 89 ; SL 1,5 x 5,5 x 89 ; TX 10-30 x 89 ; SW 3,4,5,6 x 89
AAO057
Product type
SF-M SET
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1212543
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82054000
COO
Country of origin
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !