??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212545
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Werkzeug-Set
DESCLONG
Langbeschreibung
Werkzeug-Set
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SF-BIT SET
PREVIEW
Produktbild
AAB597
flexibel
Nein
AAL815
magnetisch vorhanden
Nein
BAA845
Schaftlänge
25 mm
AAM180
T-Griff vorhanden
Ja
AAO663
GTIN
4046356589802
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Werkzeug-Set
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bit-Set, mit Universal-Bithalter SF-UBH, mit 25 mm langen Schlitz-/Kreuz-Bits (PZ und PH), 10-teilig, in kompakter Kunststoffbox
AAO057
Herstellerprodukttyp
SF-BIT SET
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356589802
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
38
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82079030
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft