??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212555
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schraubendreher
DESCLONG
Langbeschreibung
Schraubendreher
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SF-SLIC 1,6X10-175
PREVIEW
Produktbild
BAD383
Isolation vorhanden
Nein
BAD875
Nettogewicht
229.430 g
BAB146
Gesamtlänge
287 mm
AAG615
VDE-geprüft
Nein
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Ja
BAF500
Länge der Klinge
175 mm
AAG645
Werkstoff der Klinge
Werkzeugstahl
AAG655
Durchmesser der Klinge
10 mm
AAL327
antimagnetisch vorhanden
Nein
AAG653
Kappe drehbar
Nein
AAG654
Klinge durchgehend
Nein
BAE894
Ausführung des Griffes
2-Komponenten
AAL759
Klemmeinrichtung vorhanden
Nein
AAG650
Vergütung der Abtriebsspitze
laserbehandelt
AAG646
Länge der Klinge (imperial)
175 mm
BAB118
Durchmesser des Griffes
40 mm
AAM094
Sechskant an Klinge vorhanden
Ja
AAG652
Betätigungssechskant vorhanden
Nein
AAG649
Werkstoff der Schlagkappe
Stahl
BAF655
Material des Griffes
Zweikomponenten
AAG656
Länge des Griffes
112 mm
AAL350
Ausführung funkenarm
Nein
AAG648
Bezugsnorm der Abtriebsspitze
DIN 5264-A
AAG647
Form der Klinge
dreieckig
AAM010
Präzisionsausführung vorhanden
Nein
AAG658
Schlüsselweite des Betätigungssechskants
0 mm
AAG651
Abrollschutz vorhanden
Ja
AAG657
Schlüsselweite (Sechskantklinge)
0 mm
AAG660
Breite der Klinge
10 mm
AAG659
Breite der Klinge (imperial)
10 mm
AAG661
Dicke der Klinge
1.600 mm
AAI659
Dicke der Klinge
1.600 mm
AAO663
GTIN
4046356589901
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schraubendreher
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schraubendreher, Schlitz, mit Schlagkappe, mit Sechskantschlüsselhilfe für Maul- und Ringschlüssel, Größe: 1,6 x 10 x 175 mm, Zwei-Komponentengriff
AAO057
Herstellerprodukttyp
SF-SLIC 1,6X10-175
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356589901
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
14
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82054000
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft