??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212555
DESCSHORT
Description short
Tournevis
DESCLONG
Description long
Tournevis
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SF-SLIC 1,6X10-175
PREVIEW
Preview
BAD383
avec isolant
No
BAD875
poids net
229.430 g
BAB146
longueur totale
287 mm
AAG615
VDE tested
No
AAM090
isolation protection (1000 V) present
Yes
BAF500
Longueur de la lame
175 mm
AAG645
blade material
tool steel
AAG655
blade diameter
10 mm
AAL327
antimagnetic present
No
AAG653
cap rotatable
No
AAG654
blade perusing
No
BAE894
Exécution de la poignée
2-components
AAL759
clamp feature present
No
AAG650
hardening and tempering down force tip
laser treated
AAG646
length of the blade (imperial)
175 mm
BAB118
Diamètre de poignée
40 mm
AAM094
hexagon on the blade present
Yes
AAG652
excitation allen wrench present
No
AAG649
impact cap
Steel
BAF655
Matériau de la poignée
dual components
AAG656
length of the grip
112 mm
AAL350
low spark model
No
AAG648
norm of drive tip
DIN 5264-A
AAG647
shape of blade
Triangular
AAM010
precision model present
No
AAG658
wrench width operation allen wrench
0 mm
AAG651
scrolling protection present
Yes
AAG657
wrench width (hexagon blade)
0 mm
AAG660
blade width
10 mm
AAG659
Width of the blade (imperial)
10 mm
AAG661
thickness of the blade
1.600 mm
AAI659
thickness of the blade
1.600 mm
AAO663
GTIN
4046356589901
AAW338
Manufacturer product designation
Tournevis
AAU734
Manufacturer product description
Tournevis, à tête fendue, avec capuchon de protection contre les impacts, avec aide de clé à six pans pour clé à fourche et clé polygonale, taille 1,6 x 10 x 175 mm, poignée à deux composants
AAO057
Product type
SF-SLIC 1,6X10-175
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356589901
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
14
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82054000
COO
Country of origin
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !