??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212569
DESCSHORT
Description short
Vis
DESCLONG
Description long
Vis, argent
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356590044
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
70 mm
BAB664
matériau
Steel
BAB521
désignation
without requirement
BAB576
poids de l'objet
0.00971 kg
BAA558
certificat qualité du matériau employé
No explosion protection
AAG660
blade width
3.500 mm
AAI659
thickness of the blade
0.600 mm
BAA437
Largeur de la lame
3.500 mm
AAL522
ball locking present
No
AAO634
Forme
Bladed
BAA438
Epaisseur de la lame
0.600 mm
AAO663
GTIN
4046356590044
AAW338
Manufacturer product designation
Vis
AAU734
Manufacturer product description
Embout de vissage, tête fendue, entraînement 1/4"-E6,3, taille : 0,6 x 3,5 x 70 mm, dur, pour les supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
AAO057
Product type
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1212569
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
82079030
COO
Country of origin
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !