??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212570
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schraubeinsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
Schraubeinsatz, silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SF-BIT-TX 8-50
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356590051
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAO663
GTIN
4046356590051
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schraubeinsatz
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schraub-Bit, Torx®, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: TX 8 x 50 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
AAO057
Herstellerprodukttyp
SF-BIT-TX 8-50
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
82079030
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft