??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212571
DESCSHORT
Description short
Inserto a vite
DESCLONG
Description long
Inserto a vite, color argento
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356590068
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
lunghezza
50 mm
BAB664
materiale
Steel
BAB521
identificazione
without requirement
BAB576
massa
0.00813 kg
BAA558
Attestato delle caratteristiche di qualità della materia prima
No explosion protection
AAG660
blade width
4 mm
AAI659
thickness of the blade
0.800 mm
BAA437
larghezza della lama
4 mm
AAL522
ball locking present
No
AAO634
forma
Bladed
BAA438
spessore della lama
0.800 mm
AAO663
codice EAN
4046356590068
AAW338
Manufacturer product designation
Inserto a vite
AAU734
Manufacturer product description
Bit di avvitamento, intaglio, azionamento E6,3-1/4", dimensioni: 0,8 x 4,0 x 50 mm, tenace, adatto per supporto secondo DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
AAO057
Product type
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1212571
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
82079030
COO
Country of origin
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte