??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212574
DESCSHORT
Description short
Inserto a vite
DESCLONG
Description long
Inserto a vite, color argento
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356590099
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
lunghezza
50 mm
BAB664
materiale
Steel
BAB521
identificazione
without requirement
BAB576
massa
0.01053 kg
BAA558
Attestato delle caratteristiche di qualità della materia prima
No explosion protection
AAG660
blade width
5.500 mm
AAI659
thickness of the blade
1 mm
BAA437
larghezza della lama
5.500 mm
AAL522
ball locking present
No
AAO634
forma
Bladed
BAA438
spessore della lama
1 mm
AAO663
codice EAN
4046356590099
AAW338
Manufacturer product designation
Inserto a vite
AAU734
Manufacturer product description
Bit di avvitamento, intaglio, azionamento E6,3-1/4", dimensioni: 1,0 x 5,5 x 50 mm, tenace, adatto per supporto secondo DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
AAO057
Product type
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1212574
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
82079030
COO
Country of origin
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte