??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212584
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schraubeinsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
Schraubeinsatz, silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SF-BIT-PH 3-70
PREVIEW
Produktbild
BAA018
Länge
70 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAE401
Lieferbedingung
BAB521
Kennzeichnung
ohne Anforderung
BAB576
Masse (Gewicht)
0.018 kg
BAA558
Nachweis der Güteeigenschaft des Vormaterials
Kein Ex-Schutz
AAL522
Federkugelbefestigung vorhanden
Nein
AAO634
Form
Phillips
AAI436
Bitgröße
Size: PH 3 x 70 mm
AAO663
GTIN
4046356590198
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schraubeinsatz
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schraub-Bit, Kreuz PH, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: PH 3 x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
AAO057
Herstellerprodukttyp
SF-BIT-PH 3-70
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356590198
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
82079030
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft