??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212597
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drehmoment-Schraubendreher
DESCLONG
Langbeschreibung
Drehmoment-Schraubendreher, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TSD 08 SAC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356590716
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
205 mm
BAB146
Gesamtlänge
205 mm
BAF500
Länge der Klinge
100 mm
AAJ877
Dicke der Schneide
0 mm
BAA437
Breite der Schneide
0 mm
BAE098
max. Drehmoment
0.800 0173-1#05-AAA212#003
AAJ876
Größe des Innensechskants
4 mm
AAO663
GTIN
4046356590716
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Drehmoment-Schraubendreher
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Drehmomenschraubendreher, mit voreingesteltem Drehmoment von 0,8 Nm, mit 4 mm Sechskant zur Aufnahme von SAC-Bits, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz
AAO057
Herstellerprodukttyp
TSD 08 SAC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82054000
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft