??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212606
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schraubeinsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
Schraubeinsatz, silber
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50
PREVIEW
Produktbild
BAA018
Länge
50 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB521
Kennzeichnung
ohne Anforderung
BAB576
Masse (Gewicht)
0.012 kg
BAA558
Nachweis der Güteeigenschaft des Vormaterials
Kein Ex-Schutz
AAG660
Breite der Klinge
6.500 mm
AAI659
Dicke der Klinge
0.900 mm
BAA437
Breite der Schneide
6.500 mm
AAL522
Federkugelbefestigung vorhanden
Nein
AAO634
Form
Bladed
BAA438
Dicke der Schneide
0.900 mm
AAO663
GTIN
4046356590297
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schraubeinsatz
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schraub-Bit, Schlitz, gestuft, E6,3-1/4" Antrieb, für Prüfbuchsenschrauben, Größe: 0,9 x 6,5 x 50 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
AAO057
Herstellerprodukttyp
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356590297
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
82079030
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft