??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212606
DESCSHORT
Description short
Vis
DESCLONG
Description long
Vis, argent
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50
PREVIEW
Preview
BAA018
longueur
50 mm
BAB664
matériau
Steel
BAB521
désignation
without requirement
BAB576
poids de l'objet
0.012 kg
BAA558
certificat qualité du matériau employé
No explosion protection
AAG660
blade width
6.500 mm
AAI659
thickness of the blade
0.900 mm
BAA437
Largeur de la lame
6.500 mm
AAL522
ball locking present
No
AAO634
Forme
Bladed
BAA438
Epaisseur de la lame
0.900 mm
AAO663
GTIN
4046356590297
AAW338
Manufacturer product designation
Vis
AAU734
Manufacturer product description
Embout de vissage, tête fendue, à gradins, entraînement E 6,3-1/4", pour vis à alvéole, dur, taille : 0,9 x 6,5 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
AAO057
Product type
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356590297
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
82079030
COO
Country of origin
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !