??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212619
DESCSHORT
Description short
Outil à dénuder
DESCLONG
Description long
Outil à dénuder, section min.: 0,75 mm², section max.: 2,5 mm², poids 120, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WIREFOX FC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356631396
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
166 mm
BAD383
avec isolant
Yes
AAL297
strip length adjustable
No
BAD875
poids net
120 g
AAG615
VDE tested
No
AAM090
isolation protection (1000 V) present
No
BAE894
Exécution de la poignée
1-component
BAC745
section minimum
0.750 mm^2
AAG666
grip casing
plastic sleeve
BAC680
section maximum
2.500 mm^2
AAG794
ESD proved
No
AAL756
depth of notch adjustable
No
AAK878
automatic wrenching
No
AAL858
impact protection present
No
AAL786
longitudinal section present
No
AAI998
min. strip diameter (AWG)
18
AAI997
max. strip diameter (AWG)
14
AAJ001
max. strip range (cross-section)
2.500 mm^2
AAI999
max. strip range (diameter)
1.900 mm
AAJ000
min. strip range (diameter)
1 mm
AAM138
spiral cut possible
No
BAB162
Saillie (hauteur de tête)
68 mm
AAL197
self adjusting
Yes
AAL442
wire cutter present
No
AAG843
jaw length
15.500 mm
AAM054
round edge present
No
BAF513
Largeur de la tête
14 mm
AAJ002
min. strip range (cross-section)
0.750 mm^2
AAO663
GTIN
4046356631396
AAW338
Manufacturer product designation
Outil à dénuder
AAU734
Manufacturer product description
Pince à dénuder, pour conducteurs plats de 0,75 à 2,5 mm² et jusqu'à 15 mm de large, longueur de dénudage au choix
AAO057
Product type
WIREFOX FC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !