??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212640
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schraubendreher
DESCLONG
Langbeschreibung
Schraubendreher
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SF-THEX 4-150
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356662680
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
50
BAD383
Isolation vorhanden
Nein
AAA103
Schlüsselweite
4 mm
BAB146
Gesamtlänge
183 mm
AAG615
VDE-geprüft
Nein
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Nein
BAF500
Länge der Klinge
150 mm
AAG653
Kappe drehbar
Nein
AAL772
Kugelkopf vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356662680
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schraubendreher
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
T-Griff Schraubendreher, für Innensechskantschrauben, Sechskant (mit Fase), Größe: Hex 4 x 150 mm, ergonomisch geformter Griff, matt verchromt
AAO057
Herstellerprodukttyp
SF-THEX 4-150
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
82054000
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft