??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212699
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schraubendreher
DESCLONG
Langbeschreibung
Kreuzschlitz-Schraubendreher
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SF-PZSL 1-80 S-VDE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356716628
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAG644
Abtriebsgröße
PZ1
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
BAD875
Nettogewicht
60.170 g
BAB146
Gesamtlänge
178 mm
AAG615
VDE-geprüft
Nein
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Ja
BAF500
Länge der Klinge
80 mm
AAG645
Werkstoff der Klinge
Werkzeugstahl
AAG655
Durchmesser der Klinge
3 mm
AAL327
antimagnetisch vorhanden
Nein
AAG653
Kappe drehbar
Nein
AAG654
Klinge durchgehend
Nein
BAE894
Ausführung des Griffes
2-Komponenten
AAL759
Klemmeinrichtung vorhanden
Nein
AAG650
Vergütung der Abtriebsspitze
laserbehandelt
AAG646
Länge der Klinge (imperial)
80 mm
BAB118
Durchmesser des Griffes
33 mm
AAM094
Sechskant an Klinge vorhanden
Nein
AAG652
Betätigungssechskant vorhanden
Nein
AAG649
Werkstoff der Schlagkappe
Kunststoff
BAF655
Material des Griffes
Zweikomponenten
AAG656
Länge des Griffes
98 mm
AAL350
Ausführung funkenarm
Nein
AAG648
Bezugsnorm der Abtriebsspitze
ISO 8764-PZ
AAG647
Form der Klinge
Phillips
AAM010
Präzisionsausführung vorhanden
Ja
AAG658
Schlüsselweite des Betätigungssechskants
0 mm
AAG651
Abrollschutz vorhanden
Ja
AAG657
Schlüsselweite (Sechskantklinge)
0 mm
AAO663
GTIN
4046356716628
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schraubendreher
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schraubendreher, Plus-Minus PZH/Schlitz, VDE-isoliert, Größe: PZ 1 x 80, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz
AAO057
Herstellerprodukttyp
SF-PZSL 1-80 S-VDE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
82054000
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft