??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212754
DESCSHORT
Description short
Vis
DESCLONG
Description long
Vis, argenté
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356895477
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
70 mm
BAB664
matériau
Steel
BAB521
désignation
without requirement
BAB576
poids de l'objet
0.0108 kg
BAA558
certificat qualité du matériau employé
No explosion protection
AAG660
blade width
4 mm
AAI659
thickness of the blade
1 mm
BAA437
Largeur de la lame
4 mm
AAL522
ball locking present
No
AAO634
Forme
Bladed
BAA438
Epaisseur de la lame
1 mm
AAO663
GTIN
4046356895477
AAW338
Manufacturer product designation
Vis
AAU734
Manufacturer product description
Embout de vissage, tête fendue, entraînement E6,3-1/4", taille : 1 mm x 4 mm x 70 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
AAO057
Product type
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1212754
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
82079030
COO
Country of origin
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !