??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212762
DESCSHORT
Description short
Outil à dénuder
DESCLONG
Description long
Outil à dénuder, section min.: 0,1 mm², section max.: 4 mm², poids 136, noir/vert
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WIREFOX 4 CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356942881
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
191 mm
BAD383
avec isolant
Yes
AAL297
strip length adjustable
Yes
BAD875
poids net
136 g
AAG615
VDE tested
No
AAM090
isolation protection (1000 V) present
No
BAE894
Exécution de la poignée
2-components
BAC745
section minimum
0.100 mm^2
AAG666
grip casing
multi component sleeves
BAC680
section maximum
4 mm^2
AAG794
ESD proved
No
AAL756
depth of notch adjustable
Yes
AAK878
automatic wrenching
Yes
AAL858
impact protection present
Yes
AAL786
longitudinal section present
No
AAI998
min. strip diameter (AWG)
28
AAI997
max. strip diameter (AWG)
12
AAJ001
max. strip range (cross-section)
4 mm^2
AAM138
spiral cut possible
No
BAB162
Saillie (hauteur de tête)
48 mm
AAL197
self adjusting
Yes
AAL442
wire cutter present
Yes
AAG843
jaw length
7 mm
AAM054
round edge present
No
BAF513
Largeur de la tête
20 mm
AAJ002
min. strip range (cross-section)
0.100 mm^2
AAO663
GTIN
4046356942881
AAW338
Manufacturer product designation
Outil à dénuder
AAU734
Manufacturer product description
Outil à dénuder, marquage au laser selon les indications du client (spécifique aussi pour isolants en caoutchouc et silicone) pour câbles et conducteurs de 0,1 à 4 mm², réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm² flexible/1,5 mm² rigide, couteau de dénudage remplaçable
AAO057
Product type
WIREFOX 4 CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !