??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212763
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abisolierwerkzeug
DESCLONG
Langbeschreibung
Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 1,5 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Gewicht 136, schwarz/grün
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WIREFOX 6SC CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356942904
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
191 mm
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAL297
Abisolierlänge einstellbar
Ja
BAD875
Nettogewicht
136 g
AAG615
VDE-geprüft
Nein
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Nein
BAE894
Ausführung des Griffes
2-Komponenten
BAC745
min. Querschnitt
1.500 mm^2
AAG666
Beschichtung des Griffes
Mehrkomponentenhüllen
BAC680
max. Querschnitt
6 mm^2
AAG794
ESD-geprüft
Nein
AAL756
Tiefe der Kerbe einstellbar
Ja
AAK878
automatisch abziehend
Ja
AAL858
Aufprallschutz vorhanden
Ja
AAL786
Längsschnitt vorhanden
Nein
AAI998
min. Abisolierdurchmesser (AWG)
16
AAI997
max. Abisolierdurchmesser (AWG)
10
AAJ001
max. Abisolierbereich (Querschnitt)
6 mm^2
AAM138
Spiralschnitt möglich
Nein
BAB162
Kopfhöhe (gesamt)
48 mm
AAL197
selbsteinstellend
Ja
AAL442
Drahtschneider vorhanden
Ja
AAG843
Länge der Backen
7 mm
AAM054
Rundschnitt vorhanden
Nein
BAF513
Kopfbreite (gesamt)
20 mm
AAJ002
min. Abisolierbereich (Querschnitt)
1.500 mm^2
AAO663
GTIN
4046356942904
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abisolierwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abisolierwerkzeug, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Leitungen und Leiter (speziell auch für kurz- und erdschlusssichere Leitungen) 1,5 - 6 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar
AAO057
Herstellerprodukttyp
WIREFOX 6SC CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft