??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212805
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Seitenschneider
DESCLONG
Langbeschreibung
Seitenschneider
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MICROFOX-SB_DB
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356994699
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
122
BAA018
Länge
115 mm
BAD875
Nettogewicht
80 g
AAG615
VDE-geprüft
Nein
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Nein
AAG666
Beschichtung des Griffes
Mehrkomponentenhüllen
AAG794
ESD-geprüft
Nein
AAG667
isoliert (in Anlehnung an Norm)
Ja
AAL296
Abisolierfunktion vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356994699
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Seitenschneider
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Elektronik-Seitenschneider, runder Kopf, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, spiegelpoliert und geölt, 2-Komponenten Griff, Durchmesser Schneidkapazität: weich 0,2 ... 2,0 mm; mittelhart 1,2 mm; hart 0,5 mm, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)
AAO057
Herstellerprodukttyp
MICROFOX-SB_DB
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft