??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212807
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Seitenschneider
DESCLONG
Langbeschreibung
Seitenschneider
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MICROFOX-SP-1_DB
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356994712
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
138 mm
BAD875
Nettogewicht
84 g
AAG615
VDE-geprüft
Nein
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Nein
AAG666
Beschichtung des Griffes
Kunststoffhüllen
AAG794
ESD-geprüft
Nein
AAG667
isoliert (in Anlehnung an Norm)
Ja
AAL296
Abisolierfunktion vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356994712
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Seitenschneider
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Elektronik-Seitenschneider, spitzer Kopf, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, Oberfläche reflektionsfrei phosphatiert, gestanzte Ausführung, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)
AAO057
Herstellerprodukttyp
MICROFOX-SP-1_DB
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
6
QUANTITYINT
Mengenstaffel
6
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
IT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft