??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212813
DESCSHORT
Description short
Outil à dénuder
DESCLONG
Description long
Outil à dénuder, section min.: 0,2 mm², section max.: 10 mm², poids 175, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WIREFOX 10 VDE_DB
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356994774
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
122
BAA018
longueur
160 mm
BAD383
avec isolant
Yes
AAL297
strip length adjustable
No
BAD875
poids net
175 g
AAG615
VDE tested
Yes
AAM090
isolation protection (1000 V) present
Yes
BAE894
Exécution de la poignée
2-components
BAC745
section minimum
0.200 mm^2
AAG666
grip casing
multi component sleeves
BAC680
section maximum
10 mm^2
AAG794
ESD proved
No
AAL756
depth of notch adjustable
No
AAK878
automatic wrenching
No
AAL858
impact protection present
No
AAL786
longitudinal section present
No
AAI998
min. strip diameter (AWG)
24
AAI997
max. strip diameter (AWG)
8
AAJ001
max. strip range (cross-section)
10 mm^2
AAI999
max. strip range (diameter)
3.700 mm
AAJ000
min. strip range (diameter)
0.500 mm
AAM138
spiral cut possible
No
BAB162
Saillie (hauteur de tête)
39 mm
AAL197
self adjusting
No
AAL442
wire cutter present
No
AAG843
jaw length
0 mm
AAM054
round edge present
Yes
BAF513
Largeur de la tête
9.500 mm
AAJ002
min. strip range (cross-section)
0.200 mm^2
AAO663
GTIN
4046356994774
AAW338
Manufacturer product designation
Outil à dénuder
AAU734
Manufacturer product description
Pince à dénuder, pour dénuder les câbles jusqu'à 5 mm, et les conducteurs jusqu'à 10 mm², graduation pour mesurer la longueur à dénuder ; conforme à la norme VDE. Type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)
AAO057
Product type
WIREFOX 10 VDE_DB
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
6
QUANTITYINT
Quantity Scale
6
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !