??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212814
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abisolierwerkzeug
DESCLONG
Langbeschreibung
Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 0,2 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Gewicht 246, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WIREFOX-MP VDE_DB
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356994781
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
42
BAA018
Länge
190 mm
BAD875
Nettogewicht
246 g
AAG615
VDE-geprüft
Nein
BAC745
min. Querschnitt
0.200 mm^2
AAG666
Beschichtung des Griffes
Mehrkomponentenhüllen
BAC680
max. Querschnitt
10 mm^2
AAG794
ESD-geprüft
Nein
AAO663
GTIN
4046356994781
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abisolierwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Multifunktionsabisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Leitungen 8 ... 13 mm, zum Abisolieren von Leitungen 0,2 ... 10 mm², mit vollwertigem Seitenschneider, VDE 1000 V AC/1500V DC geprüft, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)
AAO057
Herstellerprodukttyp
WIREFOX-MP VDE_DB
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1212814
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft