??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212814
DESCSHORT
Description short
Utensile spelafili
DESCLONG
Description long
Utensile spelafili, sezione min.: 0,2 mm², sezione max.: 10 mm², peso 246, nero
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WIREFOX-MP VDE_DB
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356994781
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
42
BAA018
lunghezza
190 mm
BAD875
peso netto
246 g
AAG615
VDE tested
No
BAC745
min. sezione
0.200 mm^2
AAG666
grip casing
multi component sleeves
BAC680
max. sezione
10 mm^2
AAG794
ESD proved
No
AAO663
codice EAN
4046356994781
AAW338
Manufacturer product designation
Utensile spelafili
AAU734
Manufacturer product description
Pinza spelafili multifunzione, per togliere il rivestimento di cavi da 8 ... 13 mm, per la spelatura di cavi da 0,2 ... 10 mm², con tronchesino a taglio laterale di qualità, testata VDE 1000 V AC/1500V DC, confezione: con supporto per espositore da negozio (backcard)
AAO057
Product type
WIREFOX-MP VDE_DB
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1212814
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte