??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212833
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Seitenschneider
DESCLONG
Langbeschreibung
Seitenschneider, Querschnitt min.: 0 mm², schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CUTFOX-SE LM
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626045528
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
180 mm
BAD875
Nettogewicht
270 g
AAG615
VDE-geprüft
Nein
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Nein
AAG666
Beschichtung des Griffes
Mehrkomponentenhüllen
AAG794
ESD-geprüft
Nein
AAG667
isoliert (in Anlehnung an Norm)
Ja
AAL296
Abisolierfunktion vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626045528
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Seitenschneider
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Elektriker-Seitenschneider, abgewinkelte Form, mit Abisolier- und Crimpbereich, Größe: 180 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
CUTFOX-SE LM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft