??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212837
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Seitenschneider
DESCLONG
Langbeschreibung
Seitenschneider, Querschnitt min.: 0 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CUTFOX-SP BOLT VDE_DB
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626045573
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
47
BAA018
Länge
200 mm
BAD875
Nettogewicht
356.100 g
BAB146
Gesamtlänge
200 mm
AAG615
VDE-geprüft
Ja
AAG666
Beschichtung des Griffes
Mehrkomponentenhüllen
AAI578
geeignet für max. Durchmesser des Bolzens
4 mm
AAG667
isoliert (in Anlehnung an Norm)
Ja
AAM079
Schneidmesser auswechselbar
Nein
AAK209
Ausführung/Betätigung
Mechanical one-hand
AAL656
geeignet zum Schneiden von Gitterrinnen
Nein
AAO663
GTIN
4055626045573
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Seitenschneider
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bolzenschneider, induktiv gehärtete Schneiden, Größe: 200 mm, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)
AAO057
Herstellerprodukttyp
CUTFOX-SP BOLT VDE_DB
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft