??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
12-1-3303
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
raw
A
60 mm
B
40 mm
C
1.5 mm
D
5.3 mm
E
30 mm
WEIGHT
Gewicht
38 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25586-fitschen-ohne-unterlegscheibe-mit-versetztem-gelenk.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung