??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
12-1-3311
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
raw
A
61.5 mm
B
40 mm
C
1.5 mm
D
5.3 mm
E
30 mm
NOTE
Note
type 2
WEIGHT
poids
40 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25598-fiches-avec-rondelle-noeud-a-plat.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques