??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
12-1-3312
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
raw
A
61.5 mm
B
40 mm
C
1.5 mm
D
5.3 mm
E
30 mm
NOTE
Ausführung
Typ 1
WEIGHT
Gewicht
40 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25599-fitschen-mit-unterlegscheibe-flachem-gelenk.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung