??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
12-1-3313
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
raw
A
81.5 mm
B
48 mm
C
2 mm
D
5.8 mm
E
40 mm
NOTE
Note
type 2
WEIGHT
poids
77 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25600-fiches-avec-rondelle-noeud-a-plat.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques