??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
12-1-3314
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
81.5 mm
B
48 mm
C
2 mm
D
5.8 mm
E
40 mm
NOTE
Ausführung
type 1
WEIGHT
Gewicht
77 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25601-fitschen-mit-unterlegscheibe-flachem-gelenk.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung