??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
12-1-3528
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
80 mm
C
3 mm
D
6 mm
E
40 mm
WEIGHT
Gewicht
107 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25073-fitschen-mit-unsichtbarem-anschlag-oeffnungswinkel-1200.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung