??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
12-1-3635
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
62 mm
B
62 mm
C
2.5 mm
D
7 mm
E
30 mm
NOTE
Ausführung
type 1
WEIGHT
Gewicht
87 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25602-fitschen-mit-unterlegscheibe-62-x-62-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung