??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
12-1-3862
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
82 mm
B
21 mm
C
14 mm
D
5 mm
K
12 mm
NOTE
Note
type 2
WEIGHT
poids
38.5 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25199-fiches-invisibles-a-ressort-a-visser-b.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques