??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
12-1-3862
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
82 mm
B
21 mm
C
14 mm
D
5 mm
K
12 mm
NOTE
Ausführung
type 2
WEIGHT
Gewicht
38.5 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25199-fitschen-fuer-unsichtbaren-anschlag-mit-feder-b.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung