??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
12-1-3877
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
deburred
A
50 mm
B
80 mm
C
4 mm
D
8 mm
WEIGHT
Gewicht
144 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25301-modulo-fitschenfluegel-4-mm-stark.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung