??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
12-1-4311
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué
A
82 mm
B
18.2 mm
C
3 mm
D
6 mm
K
12 mm
NOTE
Note
type 1
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques