??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
12-1-4312
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Finish
raw
A
82 mm
B
18.2 mm
C
3 mm
D
6 mm
K
12 mm
NOTE
Note
type 2
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報