??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
12-1-4313
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
82 mm
B
18.2 mm
C
3 mm
D
6 mm
K
12 mm
NOTE
Ausführung
Typ 1
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung