??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1219090
DESCSHORT
Description short
Appareil de mesure
DESCLONG
Description long
Compteur d'énergie monophasé pour la détermination par mesure directe de la puissance active dans des réseaux pouvant atteindre 276 V / 40 A, avec sortie S0, température de service jusqu'à +70 °C et interface RS-485, certifié selon la directive MID
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EEM-AM157-70
PREVIEW
Preview
BAB392
certificats et homologations
MID
AAF040
poids net
0.122 kg
AAH680
ampere meter present
Yes
AAH681
blind power meter present
Yes
AAH683
frequency meter present
Yes
AAH684
pulse counter present
No
AAH685
voltmeter present
Yes
AAH686
effective power measurement device present
Yes
AAH682
tachometer present
No
AAO663
GTIN
4063151302795
AAW338
Manufacturer product designation
Appareil de mesure
AAU734
Manufacturer product description
Compteur d'énergie monophasé pour la détermination par mesure directe de la puissance active dans des réseaux pouvant atteindre 276 V / 40 A, avec sortie S0, température de service jusqu'à +70 °C et interface RS-485, certifié selon la directive MID
AAO057
Product type
EEM-AM157-70
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4063151302795
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
267
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
90283019
COO
Country of origin
IT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aperçus 3D